非管理型交换机

非管理型交换机

灵活可靠

菲尼克斯电气的非管理型交换机功能强大,型号多样,端口数可定制。

返回至 以太网交换机

类别

搜索范围 非管理型交换机

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气非管理型交换机可轻松经济地实现工业以太网通信。菲尼克斯电气提供多种非管理型工业交换机,包括5端口基础功能型交换机、以太网供电交换机和19"机架安装式交换机。

优势

  • 支持多种传输介质和连接,最多配备24个端口
  • 具有极强的抗干扰能力、坚固的金属壳体与宽温特性,特别适合在工业应用中连续运行
  • 某些型号的交换机支持快速诊断、配备信号触点和冗余电源,确保安全运行
  • 提供适于大流量数据传输的千兆级交换机
  • 以太网供电交换机可简化终端设备和受电端设备的布线

适于基本和标准应用的非管理型交换机

1000和1100系列非管理型交换机支持不同的安装方式  

1000和1100系列非管理型交换机采用超薄设计,可在DIN导轨上安装

菲尼克斯电气1000和1100系列非管理型交换机采用超薄设计,特别适用于基础应用。这些交换机支持5、8或16个接口,广泛应用于具有少量和大量网络设备的应用。服务质量功能和PTCP组播过滤功能可优化PROFINET和EtherNet/IP™网络的数据通信。这些功能有助于稳定网络并提高系统可用性。某些型号的交换机支持千兆和巨型帧,还支持高带宽应用。

采用专利技术的安装适配器通过一个附件即可实现多种安装方式。从而,可实现设备的扁平化安装并按照现场需求调整端口出线方向。

适于恶劣环境的非管理型交换机

SFNT DIN导轨式非管理型交换机  

坚固耐用的SFNT DIN导轨式交换机适用温度范围广

SFNT系列非管理型交换机专门针对石油、天然气、造船业和其他户外应用的严苛要求而设计。这些工业交换机适用于-40到+75°C的温度范围,可支持最多16个端口和2个光口,配有冗余电源,能提高数据交换的可靠性。

非管理型以太网供电交换机

DIN导轨式非管理型以太网供电交换机  

1000系列非管理型交换机针对以太网供电应用优化

1000系列非管理型以太网供电交换机通过一根电缆即可传输数据和电力。从而,轻松高效地为以太网供电的摄像机等受电设备(PD)布线。以太网供电交换机有多种端口可选,符合IEEE 802.3at标准。

适用于现场应用的非管理型交换机

安装在型材上的IP67交换机  

IP67非管理型交换机可节省大量空间

1605系列非管理型交换机采用独特的超薄型设计,提供5个M12接口,防护等级达IP67。该系列交换机温度范围宽,尤为适于设备制造行业。

支架安装式19"非管理型交换机

两台19  

19"非管理型交换机,节省空间,数据通信效率高

1800和1900系列非管理型交换机特别适用于计算机中心和控制室。19"快速以太网交换机或千兆以太网交换机可提供24个RJ45端口,端口密度高。这些工业交换机外形紧凑,高度与单个机架相同,交流电供电。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100