返回概述

SF和SFN非管理型交换机

适于标准应用的SF和SFN非管理型交换机

SF和SFN系列非管理型交换机适于需使用数据包优先调度等标准功能的应用。该系列交换机提供多种外观设计、传输速度和连接方式,灵活性极高:5或16个端口、扁平或超薄外观设计、支持高/低数据流量,确保可靠的网络通信。

适于各类应用的交换机

扁平型SF系列和超薄型SFN系列非管理型交换机  

SF非管理型交换机采用扁平外形设计,而SFN交换机则采用超薄设计

SF和SFN系列非管理型交换机设计多样,可满足各种应用的需求。SF系列交换机的深度仅30 mm,可安装到扁平控制柜内。SFN系列交换机适于安装宽度有限的应用。交换机壳体外观紧凑,提供5、8或16个端口,适用于安装空间有限的场合。

大数据流量

SFN系列可提供满足大数据流量需求的千兆级交换机。千兆级交换机提供8个端口,实现可靠的千兆以太网通信。如需长距离传输,可使用SFN千兆级交换机创建两个多模或单模光纤连接。

简单PROFINET网络中的应用

PROFINET标识  

SFN-PN非管理型交换机适用于PROFINET网络

SFN-PN交换机专用于PROFINET网络。除了所有SFN系列交换机所具备的用于优先调度数据包的服务质量功能外,PN型交换机还支持PTCP过滤功能。该功能可在确保PROFINET网络实时性的前提下,优先调度高优先级的PROFINET数据包。

机械式端口锁定

带有机械式端口锁定的非管理型交换机  

使用机械式端口锁定机制,可避免未经授权或意外拆除交换机上的电缆

SFN系列交换机可锁定单个端口。只需将FL PLUG GUARD安全框架推入交换机端口上的卡槽即可。它们可以用作电缆的附加锁扣,或在需要时配合塑料盖堵住各个端口。

FL SWITCH SF和SFN交换机概览

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

传输速度

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps/s (SFN GT型)

电源

24 V DC

24 V DC

温度范围

-10°C … 55°C

-10°C … 60°C

防护等级IP20IP20
特殊性能

QoS

用于PROFINET的PTCP过滤器(仅限PN型)

认证

CE、UL

CE、UL

点击此处查看SF和SFN系列非管理型交换机产品列表。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555