通用工具

通用工具

随心组合功能

采用菲尼克斯电气的通用工具,可根据需求组合各项功能,在不同场合使用合适的工具。

返回至 手动工具

类别

搜索范围 通用工具

显示该分类下的所有产品

我们提供创新型工具,可组合多种功能,适用于各种控制柜操作以及特殊和标准的工业应用。

优势

  • 工具的咬合和剪切部分经淬火和回火处理,经久耐用
  • 设计中考虑了杠杆作用,使用更省力
  • 手柄设计符合人体力学原理,使用时冲击小,不易疲劳
  • 产品种类齐全,一站式供货

安装及拆卸工具

安装及拆卸工具  

安装及拆卸工具

菲尼克斯电气提供适合各种压接插针的安装和拆卸工具。安装或拆卸HEAVYCON插针的工具应用广泛,经久耐用。

如果安装错误或需要改变接线,则须拆除已压接的插针。请使用我们的专用拆卸工具。

接线容量较小的导线需使用辅助安装工具。这些工具可将压接插针牢固地压入插芯中。

手柄中内置的防坠落保护系统可移动。防坠落保护系统在运输和储存过程中可靠保护工具的接合面。

VDE绝缘通用钳

组合钳和尖口钳  

组合钳和尖口钳

菲尼克斯电气的VDE绝缘通用工具适用于各类应用。功能组合颇具优势。

组合钳

  • 直头设计或符合人体力学的弯头设计
  • 带弹簧复位功能
  • 带细齿的钳口
  • 集成切刀

尖口钳

  • 直头和45°弯头
  • 锯齿状咬合面和感应淬火硬化钳头

平口钳、圆口钳和水泵钳

  • 锯齿状咬合面
  • 锻造和油淬硬化压铸

电缆捆扎条工具

电缆捆扎条工具  

电缆捆扎条工具

捆扎和固定导线和电缆:使用菲尼克斯电气的UNIFOX电缆扎带钳可快速、轻松地处理塑料和金属电缆扎带。

此外:

  • 捆扎条张力可自由调节,手柄上的标尺显示当前的张力大小。达到所需张力后,捆扎条的其余部分将被齐平切断。
  • 除了工具外,我们还可以为您提供塑料和金属制电缆扎带。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100