不间断电源

持续供电

持续供电

即使发生市电故障,不间断电源也能持续供电。

返回至 电源和UPS

类别

  • AC UPS
    AC UPS

    市电故障时,AC UPS可持续供电。

  • DC UPS
    DC UPS

    市电故障时,DC UPS可持续供电。请选择合适的UPS解决方案。

  • 缓冲模块
    缓冲模块

    缓冲模块电容储存电能,市电故障时可不间断供电数秒。

  • 配置和通信
    配置灵活、通信顺畅

    利用UPS-CONF软件、数据线和存储器模块,保持灵活和高度通畅。

搜索范围 不间断电源

显示该分类下的所有产品

UPS(不间断电源)可在市电故障时持续供电。我们的UPS解决方案可为DC和AC应用提供防市电故障保护。

我们还提供内置电源或储能模块的紧凑型UPS解决方案。此外,我们还提供用于监测和配置UPS系统的软件。缓冲模块可用于扩展UPS系统,并在市电故障时不间断供电达30秒。

优势

  • 满足不同需求,适合不同场合的UPS解决方案:适于工业环境、楼宇自动化或工程的AC或DC UPS
  • 采用即插即用技术,内置电源或储能模块,节省空间
  • 模块化设计,负载电流高达40 A,缓冲时间可持续数小时,使用更灵活
  • 高效利用能量,提高缓冲时间,确保过程和应用安全

AC UPS

AC UPS  

AC UPS

AC UPS为系统提供可靠的防市电故障保护。

  • 采用IQ技术的AC UPS
  • 内置电源的AC UPS
  • 储能模块

DC UPS

DC UPS  

DC UPS

为DC负载提供防市电故障保护。

  • 采用IQ技术的DC UPS
  • 内置电源的DC UPS
  • 内置储能模块的DC UPS
  • 储能模块

配置和通信

QUINT DC-UPS通过RS-232数据线连接到FL COMSERVER  

配置和通信

通过菲尼克斯电气的软件工具和数据线可直观地配置和监控系统。

  • UPS-CONF组态和管理软件
  • 数据线

缓冲模块

缓冲模块  

缓冲模块

免维护的缓冲模块可缓冲持续时间不超过30秒的市电故障,可靠保护应用。

  • 缓冲持续数秒的市电故障
  • 缓冲持续30秒的市电故障

更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS