返回概述

UPS选型指南

本指南助您创建理想的UPS解决方案:

模块化解决方案

  1. 选择电源,例如QUINT POWER
  2. 选择UPS模块QUINT UPS
  3. 选择储能模块:
  • UPS-BAT/LI-ION具有较长的使用寿命和缓冲时间
  • UPS-BAT/VRLA和VRLA-WTR具有超长缓冲时间

内置储能模块的UPS

UPS模块和储能模块集成在同一壳体内,节省空间且易于改造。

  • QUINT UPS:采用AGM铅酸技术的储能模块
  • STEP UPS:采用磷酸锂铁技术的储能模块
  • UNO UPS:采用AGM铅酸技术的储能模块
  • QUINT BUFFER缓冲模块:电容储能模块

内置电源的UPS

UPS模块和电源集成至同一外壳内,可节省大量空间。仅需添加一个储能设备即可形成完整的UPS系统。

  • MINI UPS:用于24或12 V DC
  • TRIO UPS:用于24 V DC

选型表:QUINT DC UPS,配合使用UPS-BAT/LI-ION以及UPS-BAT/VRLA-WTR储能模块

示例:

  • QUINT,适用于24 V DC应用
  • 20 A电流需要缓冲6分钟

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。

结果为标注淡绿色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲20 A电流需要6分钟的应用而言,宜选择QUINT4-UPS/24DC/24DC/20,配合使用UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

若图中显示“1+1”,您需要使用两台容量相同的储能模块。

返回到最上方

选型表:QUINT DC UPS,配合使用UPS-BAT/VRLA储能模块

示例:

  • QUINT,适用于24 V DC应用
  • 7 A电流需要缓冲1小时

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。

结果为标注红色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲7 A电流需要1小时的应用而言,宜选择QUINT4-UPS/24DC/24DC/20,配合使用UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

若图中显示“1+1”,您需要使用两台容量相同的储能模块。

返回到最上方

选型表:QUINT AC UPS 500 VA,配合使用UPS-BAT/LI-ION以及UPS-BAT/VRLA-WTR储能模块

示例:

  • QUINT,适于120/230 V AC应用
  • 125 W功率需要缓冲1小时

请参照左侧功率图和上方的缓冲时间图。

结果为标注紫红色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲125 W功率需要1小时的应用而言,宜选择QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB,配合使用UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

返回到最上方

选型表:QUINT AC UPS 500 VA,配合使用UPS-BAT/VRLA储能模块

示例:

  • QUINT,适于120/230 V AC应用
  • 125 W功率需要缓冲1小时

请参照左侧功率图和上方的缓冲时间图。

结果为标注暗红色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲125 W功率需要1小时的应用而言,宜选择QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB,配合使用UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/20AH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

若图中显示“1+1”,您需要使用两台容量相同的储能模块。

返回到最上方

选型表:QUINT AC UPS 1 KVA,配合使用UPS-BAT/LI-ION以及UPS-BAT/VRLA-WTR储能模块

示例:

适用于120/230 V AC应用的QUINT
400 W功率需要缓冲3小时

请参照左侧功率图和上方的缓冲时间图。

结果为标注淡蓝色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲400 W功率需要3小时的应用而言,宜选择QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA,配合使用2个UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

返回到最上方

选型表:QUINT AC UPS 1 KVA,配合使用UPS-BAT/VRLA储能模块

示例:

适用于120/230 V AC应用的QUINT
400 W功率需要缓冲50分钟

请参照左侧功率图和上方的缓冲时间图。

结果为标注红色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲400 W功率需要50分钟的应用而言,宜选择QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA,配合使用UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

 

 

返回到最上方

QUINT CAP选型表

示例:

5 A电流需要缓冲40秒

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。

结果为标注灰色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲5 A电流需要40秒的应用而言,宜选择QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

返回到最上方

QUINT UPS与内置储能模块的QUINT BUFFER选型表

示例:

  • 5 A电流需要缓冲20分钟

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。

结果为标注黄色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲5 A电流需要20分钟的应用而言,宜选择QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

返回到最上方

TRIO AC UPS的缓冲时间

1+1 … 在这种情况下,另需要一个具有相同容量(3.4 AH)的UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (2320306)或QUINT-BAT/24DC/3.4AH (2866349)储能模块。

返回到最上方

STEP UPS和UNO UPS选型表

请选择您的UPS解决方案。

示例:

  • 2.5 A电流需要缓冲10分钟

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。
结果为标注蓝色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲2.5 A电流需要10分钟的应用而言,宜选择STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH储能模块。

UPS还需要在其前级连接一个合适的电源。

返回到最上方

内置电源MINI UPS选型表

示例:

  • 1 A电流需要缓冲20分钟

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。

结果为标注淡蓝色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲1 A电流需要20分钟的应用而言,宜选择MINI-DC-UPS/24DC/2,配合使用MINI-BAT/24DC/0.8AH储能模块。

注意:

使用MINI-DC-UPS/12DC/4后,缓冲时间为MINI-DC-UPS/24DC/2的两倍。可用储能模块:MINI-BAT/12DC/1.6AH(订货号:2866572)和MINI-BAT/12DC/2.6AH(订货号:2866569)。

返回到最上方

内置电源TRIO DC UPS选型表

如:10 A电流需要缓冲10分钟。

请参照左侧负载电流图和上方的缓冲时间图。

结果为标注黄色的部分。请将获得的结果与图下方的图例进行对比。对于缓冲10 A电流需要10分钟的应用而言,宜选择TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10,配合使用UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH储能模块。

 

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • UPS选型指南

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS