UM-BASIC挤压型材壳体

UM-BASIC挤压型材壳体

用于定制尺寸的PCB

按需开发模块,设计超灵活。

返回至 DIN导轨壳体

类别

搜索范围 UM-BASIC挤压型材壳体

显示该分类下的所有产品

UM-BASIC挤压型材壳体可提高各种连接方式的灵活性并节省安装时间。该壳体采用矮型设计,可组装扁平型电子模块,并将其安装在标准DIN导轨上或直接安装于控制柜上。

优势:

  • 各种不同的底座型材,每个配有三个PCB层
  • 各种几何外形的模块盖板可任意定位安装
  • 兼容菲尼克斯电气的多种标准连接技术
  • 设备安装简便,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
  • 保护盖的安装位置可变,灵活性高

全面的灵活性

定制壳体长度  

定制壳体长度

DIN导轨上的空间十分宝贵。菲尼克斯电气提供长度从30到1000 mm或指定长度的挤压型材壳体。

  • 壳体长度可定制,节省空间
  • 壳体按需调整,设计灵活
  • 总线触点可选,简化接线、快速安装
  • PE插针可在两侧安装,接地方式简单灵活

快速安装

快速安装  

卡接组装原理

基于卡接组装原理,只需将侧面卡接到位,节省组装时间。无需螺钉。

最佳定位

预制PCB  

预制PCB

组件安装在PCB的边缘,可充分利用空间。

保护盖

保护盖  

保护盖的安装位置可变

根据设备定制壳体,保护盖安装位置灵活可调。

  • 保护盖的安装位置可变
  • 多种几何外形
  • PCB也可通过导光柱集成至盖板

快速连接模块

总线交叉连接器  

总线交叉连接器

选用总线交叉连接器,可安全快速地连接多个模块并简化设备通信。

  • 最高可加载8 A/160 V的电流

菲尼克斯电气挤压型材壳体相关信息

菲尼克斯电气挤压型材壳体的主要特性是支持快速安装、印刷电路板的位置和长度可灵活调节。用户可根据需要选择PCB连接技术开发设备。开放式设计特别适合含大型元件的PCB。此外,还可选择保护盖保护电子设备。该壳体采用开放式设计,通过卡接可实现便捷的免工具设备组装,因而可定制壳体长度并无缝集成大型电子元件。此外,保护盖的安装位置可变,设计更灵活。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


UM-PRO和UM-BASIC

灵活的型材外壳系统,用于大型电子元件。