UCS现场壳体

UCS现场壳体

通用于标准形状的PCB

嵌入式系统的理想解决方案:UCS系列电子模块壳体可靠保护标准形状的印刷电路板。

返回至 现场外壳

类别

搜索范围 UCS现场壳体

显示该分类下的所有产品

UCS系列通用电子模块壳体是嵌入式系统的理想解决方案。该系列壳体防护等级达IP40,可靠保护标准外形的PCB。侧面板可移动,因此,可个性化调节电子模块壳体的高度。

优势

  • 模块化壳体设计,灵活性极高
  • PCB安装方式灵活
  • 为多种电子设备提供个性化接口
  • 组件相互兼容,降低物流费用

模块化壳体设计

模块化壳体设计  

模块化壳体设计

UCS系列通用电子模块壳体采用模块化设计,可轻松调节,适用绝大部分标准形状的印刷电路板。

  • 高度:47 mm和67 mm
  • 支持固定式和活动式PCB安装

应用广泛

应用广泛  

应用广泛

UCS系列壳体,防护等级达IP40,适用-40°C至+85°C的温度范围,支持台面、壁式或DIN导轨安装方式。

  • 材料:聚碳酸酯PC(UL V0)
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)或黑色(RAL 9005)

个性化接口

全面的PCB连接技术  

全面的PCB连接技术

菲尼克斯电气提供成熟的PCB连接技术,可轻松定制信号、数据或电力接口, 有助于将单板计算机设计成功能全面的电子模块解决方案。

  • PCB固定式连接器和插拔式连接器(线对板)
  • PCB插拔式连接器(板对板)
  • M12圆形连接器
  • 适合铜缆和光纤的数据连接器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务

UCS通用电子模块壳体

嵌入式系统的理想解决方案