Trusted Wireless 1.0 I/O

可靠的I/O通信

可靠的I/O通信

Trusted Wireless I/O技术,实现安全、可靠的远距离I/O信号传输。

返回至 Wireless I/O

类别

搜索范围 Trusted Wireless 1.0 I/O

显示该分类下的所有产品

在干扰较强的应用中,Trusted Wireless I/O技术也能实现安全、可靠的I/O通信。该技术专为恶劣的应用条件设计,它具备的多种特性可以确保网络通信安全、可靠。

优势

  • 采用Trusted Wireless技术,在工业应用中实现可靠的远距离通信
  • 无需通过软件操作,即可自动建立连接,启动更轻松
  • 内置LED状态指示灯,诊断效果更好
  • 相关频道已禁用,因此可与WLAN 802.11和Bluetooth并行运行,且相互之间不会产生干扰

使用中的Trusted Wireless I/O系统

砂金矿中的I/O应用  

Trusted Wireless I/O,分布式信号采集的理想解决方案

Trusted Wireless I/O技术具备多项优越特性,即使在工业条件下,也能实现可靠的无线通信。因而,其系统产品特别适用于采集现场信号。

  • 临时信号采集
  • 照明控制
  • 门控制/监控
  • 水位监测
  • 泵/马达控制
  • 能耗水平测量
  • 泄漏监测
  • 温度监测

I/O扩展模块——传输更多信号

扩展模块RAD-Line I/O  

使用I/O扩展模块,无线传输更多I/O信号

您想同时检测多个信号并扩大I/O容量吗?只要使用额外的I/O模块对您的Trusted Wireless I/O系统进行扩展就可以了。无需编程,即可对现有网络进行快速改造,以满足新的需求。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555