返回概述

双向无线传输系统——实现安全的双向数据传输

采用菲尼克斯电气的双向RAD Line I/O模块,可双向传输两个数字量开关信号和一个模拟量信号

双向无线系统的优势

双向无线系统  

双向无线系统,实现灵活的I/O通信

我们可以根据您的要求,为您定制设计双向无线系统:系统内置总线引脚,您可以轻松、快速地连接最多8个I/O扩展模块。

  • 传输范围广,从几百米到几公里不等
  • 启动更轻松
  • 诊断效果更好
  • 局部系统密度高,可覆盖数百个网络
  • 采用无需认证的ISM频带,不产生运行成本
  • 可与WLAN 802.11以及蓝牙系统并行操作,且不会发生相互干扰
  • 可使用I/O扩展模块进行扩展
  • 可应用于2类防爆区域

用作双向点到点连接

双向无线系统  

双向点到点连接

无线传输I/O信号的方法之一是在两个方向上都采用点到点连接。如果系统中已实现双向点到点连接,并且已经连接信号和工作电压,则无需进行其他设置,系统自动建立无线连接。

如果您已使用I/O模块扩展了系统,那么通过壳体正面的地址编码开关,可以将这些模块进行相互分配。

用作单向点到多点连接

单向点到多点连接  

单向点到多点连接

如果您在无线信号传输中采用点到多点连接,则形成单向无线系统,也就是一台发送器对多台接收器。在这样的环境下,接收站其实可以看作是发送器的镜像。

该系统也支持使用I/O扩展模块进行扩展,实现信号倍增和分裂。

壳体正面的地址编码开关用于相互分配I/O模块。

配合中继器使用

双向无线系统  

带中继器的双向点到点连接

您想在山区这样通信基础设施落后的地方实现可靠的大范围数据传输吗?请使用菲尼克斯电气生产的功能强大的中继器产品。

这套产品中包括三台预配置收发器,其中的中继器就相当于一台带有专用hopkey的收发器。如果分别连接几台中继器,数据传输的覆盖范围就会扩大数倍。

重要提示:中继器本身并不能接受或输出信号。但是,如果在点到点连接中配置中继器和I/O扩展模块,就可以实现双向数据交换。


返回概述
了解更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555