Trusted Wireless Ethernet

安全的无线传输

安全的无线传输

采用菲尼克斯电气的Trusted Wireless技术,可在大范围以太网网络中轻松、安全地集成各种系统部件。

返回至 无线以太网

类别

搜索范围 Trusted Wireless Ethernet

显示该分类下的所有产品

在干扰较强的应用中,Trusted Wireless Ethernet技术也能实现安全的远程数据传输。该技术专为恶劣的应用条件设计,它具备的多种特性可以确保以太网通信安全、可靠。Trusted Wireless Ethernet技术性能卓越,它可以无缝集成到SCADA应用中,发挥其强大功能。

优势

  • 采用900 MHz的MOTR9收发器,以太网数据传输距离可达到32 km
  • 采用RS-232/RS-422/RS-485串口标准的设备服务器,在基于IP的网络中集成串行设备变得更轻松
  • 可通过Modbus TCP为模拟量或数字量扩展模块分配地址,减少分布式控制器的使用

用AES数据加密为系统提供更多保护

数据解密  

AES数据加密,让数据传输更安全

Trusted Wireless Ethernet将跳频和AES加密技术进行整合,系统安全性更高。

这显著提高了数据完整性水平。有128、192或256位三种加密方法供您选择。  

调节数据包大小,让系统的适应性更强

数据包大小  

可调节数据包,优化无线数据传输

您可以根据自己的需求,对无线传输网络进行调整,优化通信质量,您可以自由调节数据包的大小。

例如,如果您采用的数据传输协议带有较大的开销或用户数据,则应当增大数据包。但是,如果I/O数据传输的速率较低,则应当缩小数据包。

无线接口的数据速率可设定为125、250或500 kbps。数据速率越低,系统可容忍的干扰源范围越大,容忍度也越高。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100