返回概述

安全的无线传输技术:MOTR9

Trusted Wireless Ethernet中的RAD-ISM-900-EN-BD无线模块采用MOTR9技术,也就是基于1 W收发器的数字信号处理器(DSP)。该设备使用免费的900 MHz频段,数据速率和数据包大小均可调节,最高传输速率可达到500 kbps。该无线系统具有很强的抗干扰性能,可通过128/192/256位AES加密,限制对系统的非法访问。

在工业应用中仍然可以实现稳定的数据通信

Trusted Wireless Ethernet无线电模块  

壳体紧凑,技术卓越

在工业应用中,无线模块要承受较强的干扰。为了确保可靠的数据通信,您需要一款坚固耐用,性能卓越的无线传输系统。

经过几层滤波级和频率变换后,系统的灵敏度、选择能力和信噪比将显著提高。

这样,系统无线传输的距离更远,抗干扰性更强,和其他无线系统的并存性也会更强。  

跳频技术提高抗干扰性能

FHSS跳频  

跳频技术,有助于实现可靠的无线传输

Trusted Wireless中应用了FHSS(跳频扩频)跳频技术。发送器和接收器不断修改无线电频率,每条通道上都在进行短暂的数据传输。
因此,无线模块遍布各条通道内,数据通信的抗干扰性更强。此外,跳频技术也显著提高了系统的防窃听性能。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100