返回概述

Trusted Wireless Ethernet技术应用示例

RAD-ISM-900-EN-BD工业无线收发器尤其适用于SCADA应用或涉及敏感数据的过程整合。它们可以将分布式以太网和模拟量、串行或数字量I/O数据传输至基于IP的网络。

远距离以太网通信

无线以太网通信  

协议透明的以太网数据传输

Trusted Wireless Ethernet无线模块的数据传输速率高达500 kbps。这意味着,您可以在最大35 km的范围内无缝集成各种以太网设备。

而使用中继器则可以达到更远的距离。网络中的无线数据传输完全开放透明,并且支持Modbus TCP、PROFINET或Ethernet/IP等全部常用的IPv4协议。   

串行设备兼容以太网变得更简单

无线串行通信  

串口集成更轻松

采用菲尼克斯电气的RAD-ISM-900-EN-BD Trusted Wireless无线模块,可以在以太网网络中轻松整合各种串行设备。为此,模块支持RS-232/RS-422/RS-485接口。

Modbus RTU被转换为Modbus TCP,以传输数据,而串行数据则被压缩在UDP框架内。

I/O信号的无线传输

无线I/O通信  

I/O信号无线传输更快速,更轻松

RAD-ISM-900-EN-BD-BUS Trusted Wireless无线模块集成了总线引脚,用于在本地不要求使用控制器时,直接连接I/O扩展模块,从而可以远距离传输模拟量或数字量脉冲数据。

为无线模块分配地址后,I/O信号根据地址被映射至Modbus TCP寄存器。此时,无线模块的作用相当于一台Modbus服务器,成为无线远程控制系统的一部分。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100