风力发电机塔台照明系统

全套风力发电机塔台照明系统

免维护塔台照明系统

菲尼克斯电气提供从不间断电源到LED灯的全套塔台照明系统。

返回至 照明和信号

类别

搜索范围 风力发电机塔台照明系统

显示该分类下的所有产品

风力发电机塔台照明系统可为维修技术人员提供舒适的工作环境并确保电源故障时的维修人员可安全降落。

优势

  • 通过远程监视,提前规划维修
  • LED灯使用寿命长达5万小时,照明无需维护
  • 无需特殊工具,即可快速轻松地安装照明设备
  • 采用不间断电源的中央电源,满足安全疏散路线照明

免维护操作

UPS电源箱  

UPS与电池模块之间保持通信,以提供预防性监视

为确保风电场内的人员安全,必须提供安全的塔台照明。为此,可使用免维护LED灯。这样,无需经常检查或更换塔台和机舱上的照明设备。

LED灯由安装在塔基内的不间断电源(UPS)集中供电。登塔之前,维修技术人员即可了解UPS和电池的状态。 

可靠的应急照明

风塔中的LED灯  

LED灯符合所有常用标准

工作照明和应急照明使用相同的灯具。符合EN 50308相关标准的高性能LED照明模块,尤其适合风力发电机,在低温条件下也能够提供良好的照明强度。 

灯具使用寿命长达5万小时,通常无需更换。由于LED技术耗电量低,也可用作通过中央电池供电的应急照明。因此,风力发电机可提供足够的照明确保维修人员安全降落。

无需使用特殊工具,快速安装

QPD快速电源分配器  

使用特殊的连接器技术,轻松实现塔台照明接线

安装风力发电机照明设备时,易于接线和省时省力是关键。 

菲尼克斯电气的照明解决方案配备有QPD快速电源分配器,可节省部件接线成本。仅需连接电缆束即可轻松完成接线工作。原先费力费时的现场接线,如今只需通过方便快捷的即插即用型解决方案即可轻松解决。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100