返回概述

连接器

压接插针也是一种连接器

压接技术在汽车、航空、运输和医疗设备等行业领域已成功应用多年。

压接插针也是一种连接器, 具有多种外形和型号。插针主要可分为两大类:封闭式的车削插针和开放式的冲压插针。在电气安装中,这些压接方式属于“免焊接电气连接”。

欧标DIN EN 60352-2对其性能和测试规范做出了规定。“压接”是指使用一个插针永久性连接一根或多根导线。经剥线处理的导线插入插针的压接区,并通过特定的压接工艺实现连接。从而形成牢不可分的永久性连接。

根据尺寸和接线容量的不同,压接插针可分为:冲压插针、车削插针、钎焊压接电缆端头、管状压缩电缆端头、对接连接器、预绝缘压接电缆端头、针式电缆插针、预绝缘和非预绝缘的O形电缆端头、预绝缘和非预绝缘的叉形电缆端头、预绝缘和非绝缘滑插式套管和同轴CATV连接器。

压接型材

B形压接型材主要用于冲压插针。四心同轴(4/8心轴)、方形、椭圆形、心轴、双心轴、WM形、六心轴和B形压接型材可用于车削插针。

带有棘轮驱动装置的机械压线钳或带有多种压接模口的液压工具,可处理截面积10 mm²以上的压接型材。根据设备类型的不同,电动、气动和电气压接设备可处理最大横截面10 mm²的方形或四心同轴型材。对于大横截面的连接器,如充电连接器,可使用B形压接型材。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100