返回概述

剥线安全、快速、利落

剥线是线缆处理过程的第二步。剥线与剥除绝缘套是有区别的。

剥线是指将不超过16 mm²导线的绝缘层去除。对于更大截面的导线和多线芯/多层导线或电缆,只需剥除外部绝缘套。

使用专业的剥线工具可快速正确地剥离绝缘层。需要剥离的绝缘层长度取决于接线点和端头。通过可调节限位块可设置并确保统一的剥线长度。

使用剥线钳剥线
描述 语言 更新
不同线径所需的拔出力表 [PDF, 34 KB] 英语 2017/03/25

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100