工具

工具

适于各种应用的工具

菲尼克斯电气的工具操作舒适,安全可靠。

返回至 产品

类别

  • 手动工具
    手动工具

    TOOL fox系列加工和测量工具,适用于各种不同的应用。

  • 自动设备
    自动设备

    种类齐全的创新型自动化工具,可快速加工导线,提高作业效率。

搜索范围 工具

显示该分类下的所有产品

只有使用专业的工具才能事半功倍。菲尼克斯电气提供一系列高品质手动工具、测量工具和自动化设备, 助您轻松完成断线、剥线、压线、拧装和测量等作业。

优势

  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
  • 符合人体力学设计,使用灵活,功能强大
  • 自动化设备,提高效率
  • 产品种类齐全,一站式供货

高品质工具带来完美体验

菲尼克斯电气的剥线钳  

符合人体工学的工具

菲尼克斯电气的工具采用优质元件制成, 其特性如下:

  • 符合人体力学设计的手柄
  • 杠杆效力,使用更省力
  • 钢材料经特殊淬火处理,工具更耐用
  • 即使连续使用也可确保稳定的加工品质

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100