返回概述

优势详述

设置方便且设置精确度高

采用发光的指轮进行精准的时间设置  

采用发光的指轮进行精准的时间设置

ETD时间继电器延时范围大,从毫秒到数天皆可选择。安装该继电器后,您可以方便地读取所有重要信息。

快速设定时间和功能:

  • 多功能时间继电器通过模块前的旋钮设置参数
  • 超薄型时间继电器通过指轮设置参数

 

全球适用

由于内置宽域(24 V至240 V)电源装置,多功能时间继电器可在全球适合您的应用场合下使用。

节省空间和时间

设计宽度仅6.2 mm的超薄型时间继电器  

紧凑型时间继电器可节省控制柜内70%的空间

超薄型时间继电器设计宽度只有6.2 mm,与传统时间继电器相比,可节省多达70%的空间。

采用PLC配件系列中的插拔式桥接件,您可以显著地减少接线时间。

在同一壳体内,超薄型时间继电器也能够连接至PLC继电器;采用插拔式桥接件和系统布线可快速、方便地安装设备。

故障指示和选择性关机

开关输出  

浮地PDT用作报警和开关输出

多功能时间继电器配备有两个浮地PDT输出。该浮地PDT输出能够指示发生的任何故障或选择性关闭系统部件。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100