返回概述

应用示例

您可以使用ETD时间继电器控制对时序要求极为精准的众多工业应用场合。为了节省时间和资金,您也可以不用软件进行设置并且进行快速接线。

接通延迟

接通延迟  

首先启动传送带1,然后启动传送带2

通过接通延迟,您可以逐个启动泵或马达,例如,降低起动电流。

启动传送带时,您可通过如下操作预防过载:

  • 首先启动传送带1
  • 一旦超过设定时间,启动传送带2

断开延迟

断开延迟  

首先关闭传送带2,然后关闭传送带1

通过断开延迟,您可以为风扇等设置惰行功能,或关闭泵和马达时,预防过载。

关闭传送带时,您可通过如下操作预防过载:

  • 首先关闭传送带2
  • 一旦超过设定时间,关闭传送带1

脉冲发生器

脉冲发生器功能用于指定脉冲和暂停时间。

在下列应用场合使用ETD时间继电器的脉冲发生器功能:

  • 信号灯、灯塔
  • 滤池反冲洗
  • 冲洗水管
  • 节气门运动(避免紧固)
  • 泵启动(避免紧固)

闪烁

使用闪光功能,设置脉冲/暂停比为1:1。

在下列示例中,使用带有闪光功能的时间继电器:触发显示元件,如故障指示灯、警告灯、状态指示灯。

脉冲序列评估

脉冲序列评估  

如果预置时间期间传送带上没有货物,则传送带将关闭

通过脉冲序列评估,您能够指定一个时间框架,必须在该框架内执行控制触点,即众所周知的看门狗功能。

该示例说明了传送带的自动关闭和/或故障指示功能。如果在可调时间内没有脉冲,传送带将关闭或发送一条消息。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100