热转印打印系统

热转印打印系统

直观、紧凑且高效

热转印打印系统安装简便,操作轻松。

返回至 打印和标识系统

类别

搜索范围 热转印打印系统

显示该分类下的所有产品

热转印打印系统可轻松打印不同材料的标识。THERMOMARK CARD 2.0适于打印卡式和板式材料。THERMOMARK ROLL 2.0适于打印连续的卷式材料。THERMOMARK ROLLMASTER是一款工业打印机,可打印大量卷式标识材料,提供全面高效的标识解决方案。

优势

  • 成熟的打印技术,可靠性和可用性高
  • 操作方便,无需维护
  • 高品质打印,字体清晰、可打印条形码、字体高度最小1.6 mm
  • 设备紧凑耐用

移动式THERMOMARK PRIME热转印打印机

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME内置全套标识软件,采用独立耐用的电源,打印技术成熟可靠,是值得信赖的便携式标识打印平台。 触摸屏、胶囊色带以及可更换电池设计,简化打印机操作,可在现场直接按需打印。

  • 内置标识软件,数据输入更轻松
  • 高性能电池包,打印时间长达7小时
  • 10秒内轻松更换材料和色带
  • 可用各种材料创建600多种标识,适用范围更广
  • 自动色带、模板和材料识别功能,防止打印错误

THERMOMARK CARD 2.0可打印卡式材料

菲尼克斯电气的THERMOMARK CARD 2.0可打印卡式材料,用于标识端子、导线、电缆和设备  

THERMOMARK CARD 2.0可打印塑料标签

THERMOMARK CARD 2.0是可打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。该款紧凑型打印机非常易于操作和安装。使用PROJECT complete规划和标识软件即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。

  • 快速实现高质量标识
  • 操作便捷
  • 易于集成到现有IT系统
  • 使用菲尼克斯电气的PROJECT complete标识软件或MARKING System App实现直观控制
  • 免维护运行

THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续的卷式材料

菲尼克斯电气的THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续的卷式材料,用于标识端子、导线、电缆和设备。  

THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续的卷式材料

THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续的卷式标签和热缩套管,用于标识端子、导线、电缆和设备。

  • 快速实现高质量标识
  • 成熟的热转印打印技术,无需维护
  • 使用菲尼克斯电气的PROJECT complete标识软件或MARKING System App实现直观控制
  • 适用于所有的卷式标识和热缩套管
  • 触摸屏输入简单明了,操作便捷
  • USB和以太网连接

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100