热式设备断路器

过载保护

过载保护

狭长如扁平式保险丝,可轻松手动切换操作。

返回至 设备断路器

类别

搜索范围 热式设备断路器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的热式设备断路器为配电系统中的感性负载提供过载保护。设备电路断路器集成开关功能,可立即重新接通,从而缩短系统的停机时间。

优势

  • 标准化插拔式连接器,适合所有扁平式熔断器
  • 分断后可立即复位,缩短了停机时间
  • 超薄设计,节省安装空间

功能与设计

TCP热式设备断路器  

热式设备断路器

热式设备断路器通常通过双金属片分断。出现故障时,双金属片发热,断开电路。

通常过载越大,热式设备断路器分断越快。

设备可随时重新接通。热式设备断路器有插拔式型号。

应用领域

控制柜内的TCP热式断路器  

控制柜内的热式设备断路器

热式设备断路器通常用于系统中的传感器和执行器。

包括电机、加热元件、风扇和带高启动电流的设备。

热式设备断路器的最高电压为250 V AC或65 V DC。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

设备断路器

服务


设备断路器

选择性过载和短路保护。


设备断路器

关于设备断路器工作原理的学习模块。

更多信息