采用螺钉式连接的分断测试端子

快速实现、操作安全

快速实现、操作安全

通过紧凑型端子,可轻松设计满足各种要求的电流互感器和电压变送器测量组套。

返回至 分断测试端子

类别

搜索范围 采用螺钉式连接的分断测试端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的分断测试端子可为您节省时间和金钱。全套附件包括开关桥接件、开关锁、测试适配器和保护盖罩等,提供更多技术优势。

优势

  • 开关状态标识清晰,操作简单、安全
  • 多达六个通用型桥接井用于电位分配或测试,实现强大功能性
  • 直通式接线端子和接地端子外形相同,实现模块化扩展
  • 采用插拔式测试分断端子,实现转换器电路的模块化设计
  • 采用内置的提前短路触点,实现所连接电流互感器的可靠保护

测试方便

分断测试端子  

大量的测试设备

分断测试端子专为电流互感器二次回路中的所有必要测试电路而设置。您只需两个紧凑型端子即可进行一个简单的电流互感器回路测试。

这意味着您可以节约控制柜内的空间。


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100