返回概述

依据IEC 62305-3标准进行检测

IEC 62305-3描述电涌保护器的复试。

符合标准的测试和文件

依据IEC 62305-3,必须定期测试电涌保护设备(见下表)。此外,标准要求保存测试值的可追溯性文件。CHECKMASTER 2可满足这些要求。

  • CHECKMASTER 2将所有测试结果存储在内存中。
  • 可随时输出存储的测试值。
  • 测试报告含订单名称、测试结果、日期和时间。
  • 数据通过USB传输至PC机。
  • 日志文件以CSV格式保存,后续可在电子表格程序中作进一步处理。
电压保护水平I和IIIII和IV
外观检测(间隔)每年1次每2年1次
全面检查每2年1次每4年1次
关键系统的综合性检查每年1次每年1次

返回概述
更多信息
  • 依据IEC 62305-3标准进行检测

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器

服务

电涌保护器测试仪

关于电涌保护器测试仪的学习模块。