用于电涌保护器的测试设备

便携式实验室

便携式实验室

实施屏蔽试验:通过此设备对插拔式电涌保护器进行综合性检测。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

搜索范围 用于电涌保护器的测试设备

显示该分类下的所有产品

CHECKMASTER能够在前期确定您所使用的插拔式电涌保护器的状态,同时能够对菲尼克斯电涌保护器插头和相关附件进行检测。

优势

  • 屏蔽试验增强了系统可用性
  • 提供上乘的品质和安全性能:以不断更新的功能确保您使用的产品永远走在技术前沿
  • 快速、可靠以及便于接受的操作页面——采用条形码扫描仪,确保型号条目输入无误
  • 不同的适配器适应不同型号的插头,让您的投入具有高性价比

定期检查电涌保护器

CHECKMASTER 2——保护器测试设备  

CHECKMASTER 2:用于不同类型和不同电路的测试设备

依据IEC 62305-3,必须定期测试电涌保护设备(见下表)。此外,标准要求保存测试值的可追溯性文件。CHECKMASTER 2可满足这些要求。

  • CHECKMASTER 2将所有测试结果存储在内存中。
  • 所保存的测试值可立即或随后输出。
  • 测试报告含订单名称、测试结果、日期和时间。

通过CHECKMASTER 2您可以使用几种插头适配器对所有可插拔式电涌保护器进行测试。

智能检查、精确诊断

条形码扫描仪  

使用条形码扫描仪,轻松识别测试对象

CHECKMASTER根据电涌保护器的具体电气特性,检测菲尼克斯电气的电涌保护设备。通过条形码扫描仪,确保订货号采集准确无误。
只需将测试对象插入相关的测试适配器,等扫描仪检测到设备型号后,测试程序自动启动。
或者,可在插入测试对象后通过触摸屏输入测试对象的订货号。

测试结果

  • 状态1:插头完好无损
  • 状态2:插头已达临界值
  • 状态3:已过载,需要更换

插头已达临界值——建议更换

如果CHECKMASTER指示“插头已达临界值”,则电涌保护器已有过数次过载。尽管电涌保护器仍可运转,但作为预防性维护,也应予以更换。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555