检测和测量工具

功能强大、坚固耐用

功能强大、坚固耐用

专业的测量和测试开关设备

返回至 手动工具

类别

搜索范围 检测和测量工具

显示该分类下的所有产品

确保您的系统和设备的安全性:万用表、电流探针和电压测试仪是适合多功能应用的高质量测量工具。我们的所有设备都按照适用的国内和国际标准进行检测和核准。

优势

  • 特殊的防振塑料确保了工具的坚固和耐用性
  • 功能强大:只需单个紧凑型设备即可完成所有标准测量任务
  • 用途广泛,也适合在光伏领域使用
  • 无差错测量:消除了由于无功电压导致的导致测量不准确
  • 产品种类齐全,一站式采购

检测工具

检测工具  

使用我们的检测工具进行测量

菲尼克斯电气的检测工具可用于进行测试:

  • 相位
  • DC和AC电压
  • 连续性

设备防护程度高,可在户内和户外使用。

测量工具

测量工具  

使用数字万用表测量

菲尼克斯电气的数字万用表技术含量高、产品质量过硬,其安全性符合适用的国际标准。

这些设备可用于进行各类测量任务:

  • 电流
  • 电压
  • 频率
  • 电容
  • 电阻
  • 温度

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100