返回概述

防爆端子使用原则

IEC 60079:全球适用的防爆保护标准

全球适用的防爆保护标准  

全球适用的防爆保护标准

世界防爆保护标准主要基于IEC 60079系列的国际标准以及欧美国家的标准与规范。北美的防爆标准基于美国国家电气法规(NEC)和加拿大国家电气法规(CEC)。

欧洲防爆指令2014/34/EC(原ATEX 100a)对于欧洲电工标准化委员会(CENELEC)成员国的设备与保护系统制造厂商具有十分重要的意义。我们的产品具备IECEx认证,符合国际标准。这说明Ex e“增安型”设备适用于Zone 1和Zone 2防爆区。

返回到最上方

增安Ex e型端子的要求

Ex e  

Ex e

IEC/EN 60079-7标准规定的增安“e”型电气设备必须满足更高的设计结构要求。其中,适用接线端子的规定有:

  • 电气间隙和爬电距离
  • 接线端子的设计必须确保接线牢靠不松脱且电缆不被接线点损坏。
  • 接触压力不可通过绝缘部件传递。
  • 用于多股导线连接的接线端子必须配有中间弹性件。

独立测试机构(如DEKRA、PTB、TÜV等认证机构)依据这些规定及技术参数测试和验证端子产品。型式检验包括:

  • 按照IEC 60947-7-1/-2标准进行的型式试验

  • 电气间隙与爬电距离测试以及绝缘测试

  • 老化测试:

    • 在95°C与95%湿度的环境下存储14天

    • 在绝缘材料TI值的干热条件下再进行14天的测试

    • 在-65°C的低温条件下存储24小时,随后进行导线拉拔测试

经认证,接线端子适用于Ex Zone 2,尤其是Ex Zone 1防爆区。适用Ex Zone 1防爆区的接线端子必须安装在接线箱中。接线箱必须达到“e”级防爆等级和IP54的防护等级。接线端子必须按照安装说明书(包括装配图)进行安装。

菲尼克斯电气的标准接线端子均适用于易爆区。这些接线端子在制造过程中即100%通过IEC/EN 60079标准的常规试验,包括绝缘测试。

因此,订购菲尼克斯电气的接线端子,无需区分防爆和非防爆端子。优势显而易见。

返回到最上方

本安Ex i型端子的要求

Ex i  

Ex i

本安Ex i型端子的本安应用无需特殊认证。包括增安Ex e型端子在内的所有标准接线端子都可以在本安应用中使用。下列情况需满足更高的电气间隙和爬电距离要求:

  • 相邻接线端子之间
  • 接线端子和接地金属件之间

符合IEC/EN 60079-11标准中规定的刚性绝缘距离。Ex i防爆等级详情,请参阅增安Ex e型端子的安装说明书。

返回到最上方

Ex nA/Ex ec端子的要求

Ex nA/Ex ec  

Ex nA/Ex ec

为通过刀闸分断端子测量超出本安范围的电流或使用标准玻璃保险丝保护这些电流,菲尼克斯电气提供通过Ex nA认证的刀闸分断端子和保险丝端子。所有元件必须在大于15 N或100倍于自身重力的分离力下才能分离, 从而防止元件意外打开。Zone 2防爆区内的保险丝座上必须使用填充石英砂的G型保险丝。IEC/EN 60079-15标准的相关规定将很快整合到IEC/EN 60079-7标准中作为Ex “ec”防爆等级的规定。

返回到最上方

认证、一致性声明和安装说明书

证书  

证书

关于Ex e和Ex i端子的详情,请访问相应防爆端子的下载区。

您还可以获得以下信息:

  • 符合IEC/EN 60079标准的技术参数
  • 经认证的附件
  • 重要的安装说明书和装配图
  • 一致性声明
返回到最上方

防爆端子标识

防爆产品必须标识,以便按照其安全特性正确使用。关于防爆产品的标识,请参考IEC/EN 60079标准。增安“e”型防爆端子必须正确标识。

返回到最上方

铭牌

符合IEC 60079-0标准的ATEX和IECEx认证标识 
型号:QTC 2,5制造商名称Phoenix Contact GmbH & Co. KG
型号名称QTC 2,5
防爆形式标识Ex e II
ATEX认证的EC型式检验认证号KEMA 05 ATEX 2148 U
IECEx认证号IECEx KEM 07.0010 U

包装标签

符合ATEX 94/9/EC指令,附录II的标识要求 
QTC 2,5包装标签制造商名称和地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

型号名称QTC 2,5
制造日期13.09.2010(示例)
认证机构(KEMA)ID编号0344
形式测试符合ATEX 94/9/EC指令X
类别2
设备组别II
气体爆炸防护的标识字母G
粉尘爆炸防护的标识字母D

防爆保护的理论与实践

防爆原则  

防爆手册

防爆保护不仅涉及到石化行业系统安装、规划和操作人员的人身安全, 即使是看似无害的食品工业,也有很大的潜在危险。

本手册探讨了易爆区可能存在的危险, 用于指导日常工作。

返回到最上方
描述 语言
防爆原则 [PDF, 2.76 MB] 英语

返回概述
更多信息
  • 防爆端子使用原则

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100