返回概述

DIN导轨

DIN导轨/保护性导线汇流条,IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3标准节选

菲尼克斯电气的型号导轨截面材质

短路耐受能力
= E CU导线

[mm2]*

短时耐受电流
1 s

[kA]

用作PEN功能时所允许的最大额定电流值

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN导轨,尺寸符合EN 60715 – 15 x 5.5161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMG型导轨,符合EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32 PERF 2000MMG型导轨,符合EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG型导轨,尺寸符合EN 60715 – G 3212014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG型导轨,与EN 60715 – G 32类似15018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 35 x 15506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似9511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似708.4192
菲尼克斯电气的型号导轨截面材质

短路耐受能力
= E CU导线

[mm2]*

短时耐受电流
1 s

[kA]

用作PEN功能时所允许的最大额定电流值

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN导轨,尺寸符合EN 60715 – 15 x 5.5161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMG型导轨,符合EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32 PERF 2000MMG型导轨,符合EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG型导轨,尺寸符合EN 60715 – G 3212014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG型导轨,与EN 60715 – G 32类似15018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 7.5类似354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN导轨,符合EN 60715 – 35 x 15506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似9511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN导轨,与EN 60715 – 35 x 15类似708.4192

* 截面根据IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500标准计算。
* * 钢材质的保护性导线汇流条不可用来实现PEN功能。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100