技术组件

菲尼克斯电气的技术组件

量身定制的技术

基于经验证的标准解决方案和核心技术,帮助客户定制独特的自动化解决方案。

返回至 软件

类别

搜索范围 技术组件

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气的技术组件定制控制解决方案。菲尼克斯电气提供基于IEC 61131控制标准、IEC 61508安全标准和PROFINET的领先软件技术,这些技术也可组合应用于一套自动化系统。

优势

  • 高性能技术组件,灵活定制自动化解决方案
  • 技术组件可快速集成到自动化系统
  • 30多年领先自动化技术开发支持的经验
  • 提供开放式软硬件技术组件,确保自动化系统协调运行

适用于工业控制的技术组件

模块化软件平台  

模块化软件平台

使用菲尼克斯电气的技术组件可灵活实现用户的自动化解决方案。菲尼克斯电气开发出可扩展的软件平台。该平台已经纳入市场标准和新技术。

开放式软件架构和预定义的接口,可快速满足用户的特定需求并为用户节省成本。运行时技术组件适用各种CPU和操作系统。如有需要,技术组件还可快速适配不同的设备平台。其应用范围几乎涉及各行各业。

IEC 61131控制技术组件

IEC 61131控制技术组件  

满足各种应用场合的编程和运行时系统

全球领先的IEC61131控制技术,可轻松实现从小型控制器或驱动器的简单参数设置到机械和系统制造的可自由编程控制等各种任务。无数自动化系统证明菲尼克斯电气的编程和运行时系统拥有可靠的质量和性能。

IEC 61508安全技术组件

IEC 61508安全技术组件  

经过认证的安全技术软件

用于功能安全的IEC 61508安全技术组件已成功应用于全球5万多个认证系统。我们的安全编程和运行时系统可用于SIL2和SIL3等级的各种安全应用:从仅有少量安全输入输出的小型安全控件器到复杂的安全系统。

PROFINET技术组件

PROFINET技术组件  

轻松实现PROFINET接口

经认证的PROFINET技术组件已成功应用于菲尼克斯电气的产品。菲尼克斯电气自主开发的PROFINET技术在网络配置、通信堆栈以及高度集成的单芯片接口TPS-1中得到广泛的应用。经测试,使用该技术可轻松开发PROFINET控制器、PROFINET设备以及组合式PROFINET控制器/设备等。

PHOENIX CONTACT
软件

+86 21 5228 9958

齐来工业园1902室
宜山路889号
200233 上海