平板PC机

轻便灵活

轻便灵活

直接在系统中使用IPC,无需网线也能联网。

返回至 工业PC机

类别

搜索范围 平板PC机

显示该分类下的所有产品

借助现代化网络,可在现场直接使用便携式工业PC机进行工作。无论在工厂内或是工厂外,使用菲尼克斯电气的可移动耐用型平板PC机可轻松执行各种自动化任务和过程。

优势

  • 采用第四代处理器Intel® Core™ i5或新一代处理器Intel® Celeron®,处理器和显卡性能更高
  • 13.3"全高清显示器,带防反光前屏,可实现大幅过程可视化
  • 工业设计美观实用,用户易于操作
  • 防护等级IP53的壳体,正面防护等级达IP65,可全面防尘和防溅水
  • 通过WLAN、蓝牙或UMTS/LTE实现无线联网通信

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555