返回概述

系统布线

使用单根导线为I/O设备布线较为耗时,很难避免出现错误,故障排除工作也更困难。为了说明这一点,我们将传统布线(使用单线)和系统布线做了对比。

单线布线

使用单根导线接线的传统布线  

使用单根导线接线的传统布线

使用单根导线接线的传统布线过程较为复杂:
每个I/O模块上要连接多根导线。

这意味着:

  • 每根导线的连接处都有可能出现故障。
  • 电缆束较为杂乱,难以辨别。
  • 故障排除工作比较困难。

系统元件布线

VARIOFACE系统布线  

VARIOFACE系统布线

与采用单根导线接线的传统布线方式相比,使用菲尼克斯电气的VARIOFACE系统布线可节省多大90%的组装时间。

这意味着:

  • 系统布线安全、快速、无差错。

此外:

  • 菲尼克斯电气的系统布线产品具有专业配置。
    • 前适配器采用密封电缆
    • 采用新一代的紧凑型布线模块

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线