控制器专用的系统布线

直接插入,大功告成

布线快速、可靠、无差错

VARIOFACE系统布线可轻松可靠地连接控制器到现场层。

返回至 控制器系统布线

类别

搜索范围 控制器专用的系统布线

显示该分类下的所有产品

VARIOFACE系统布线是为连接各种自动化设备与I/O模块而专门研发的布线方案。使用插拔式元件代替了传统易出错的单根导线接线。实现了快速、清晰和无差错的接线。

优势

  • 具有继电器、固态继电器或直连等多种功能
  • 接口模块提供1、2或3线制连接方式,方便接线
  • 支持螺钉、弹簧或直插式连接,操作更灵活
  • 采用预制系统电缆,布线快速、统一、无差错
  • 通过配置交叉引用列表或在线选型工作,规划更轻松

系统一览

系统组件  

含插拔式组件的VARIOFACE系统布线

VARIOFACE系统布线包含如下组件:

1)卡件前适配器

使用该布线系统,可避免昂贵的单导线布线。只需将卡件前适配器插入控制器的I/O卡件上即可。VARIOFACE布线系统可与下列控制系统卡件相连:ABB、Allen Bradley、Emerson、Honeywell、GE Fanuc、Phoenix Contact、Mitsubishi Electric、OMRON、Schneider Electric、Phoenix Contact、Yokogawa

2)系统电缆

通过预制的系统电缆将信号从控制器传输到模块。我们提供各种不同长度、芯数和屏蔽的电缆。

3)布线模块

布线模块转发控制器信号和现场信号。我们提供不同型号的布线模块,如,各种不同连接技术、宽度和功能的模块。

相较于系统布线的传统单导线接线

使用单根导线连接的布线  

使用单根导线接线的传统布线

使用单根导线接线的传统布线

使用单根导线为I/O设备布线,非常耗时并容易出错。

特点:

  • 需要进行切线、剥线、标识、压接和敷设等多步作业,非常耗时
  • 每根导线的连接都有可能出现差错
  • 电缆束杂乱,难以辨别
  • 故障排除困难
  • 单根导线连接,灵活性高
系统布线  

VARIOFACE系统布线

VARIOFACE系统布线

系统布线是一种定制布线理念,包括卡件前适配器、系统电缆和布线模块。

特点:

  • 插拔式组件确保导线连接快速无误
  • 与传统的单导线接线相比,可节省90%的时间

控制器专用的系统布线,用于信号和电源布线

VIP电源布线  

VIP电源布线在现场可与所有接线端子相连

使用VIP电源布线的通用型卡件前适配器,可通过即插即用型连接技术,将各类信号连接至SIMATIC S7-300控制器模块。带COMBI连接器或一端自由出线的适配器可灵活安全地用于信号和电源布线,满足不同的转换要求。兼容CLIPLINE complete全套端子,用户可同时享受接线端子的全面功能。

带PLC-V8卡件前适配器的控制器专用系统布线

带系统布线卡件前适配器的PLC-INTERFACE  

采用系统布线的模块化继电器系统

通过系统布线的卡件前适配器,可快速无误地连接继电器与控制层。此解决方案集成PLC-INTERFACE和VARIOFACE系统布线的优势。采用模块化结构,可根据不同的转换要求按通道装配输入和输出模块。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务


VARIOFACE系统布线

VARIOFACE系统布线的特性和优势。