返回概述

适合各种应用的产品系列

PLC-INTERFACE是连接自动化设备和系统I/O设备的接口继电器。各种PLC系列产品可以实现继电器、固态继电器以及馈入的功能。

PLC 通用系列

PLC通用系列接口

PLC通用系列产品可作为输入或输出接口使用

通用系列产品可作为输入或输出接口使用。

  • PLC通用系列产品包括一个带微型插拔式继电器(PDT触点)或插拔式固态继电器的底座端子。
  • 传感器/执行器通过组合端子进行连接。
返回到最上方

PLC 执行器系列

PLC执行器系列接口

PLC执行器系列:PLC和执行器之间的接口

作为PLC和执行器之间的连接接口使用时,通常只需要一个常开触点,相关的应用示例包括马达、电流接触器或电磁阀。

  • 此类情况下,使用PLC ... ACT输出接口。
  • 所有执行器的接线(包括负载返回线)均可直接连接。
  • 不需要另外使用输出端子,节省了大量的时间、空间和资金成本。
返回到最上方

PLC 传感器系列

PLC传感器系列接口

PLC传感器系列:PLC和传感器之间的接口

作为PLC和传感器之间的连接接口使用时,通常只需要一个常开触点,相关的应用示例包括接近开关、限位开关或辅助触点。

  • 此类情况下,使用PLC … SEN输入接口。
  • 所有传感器接线(包括传感器/开关的电源)都可以直接连接。
  • 不需要另外使用组合端子,节省了大量的时间、空间和资金成本。  
返回到最上方

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线