通用电缆

快速连接

快速连接

节省时间:采用预制系统电缆,布线速度快、无差错。

返回至 控制器系统布线

类别

搜索范围 通用电缆

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供各种系统电缆,无论您采用FLK连接器(扁平电缆)还是D-SUB连接器,均可实现自动化设备和终端板之间的1:1无差错连接。

优势

  • 提供0.5至10 m的标准长度电缆,也可提供定制长度的电缆
  • 大线径导线,电流承载能力大
  • 密封式连接器,坚固耐用
  • 带标记的自由出线端,使用更灵活

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务