用于可再生能源系统的电涌保护器

用于可再生能源系统的电涌保护器

有效防护

菲尼克斯电气的可再生能源系统定制电涌保护解决方案,为系统提供有效防护。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

搜索范围 用于可再生能源系统的电涌保护器

显示该分类下的所有产品

您是否安装了楼宇光伏系统? 或者您经营着一家风电场或太阳能发电厂?为保障投资和收益,您需要采取必要的电涌电压防护措施。

优势

  • 从发电、并网到通信均有对应的电涌保护解决方案
  • 行业定制产品实现有效防护
  • 可靠防护浪涌电压,确保系统高可靠性
  • 通过遥信功能优化系统维护

保障投资收益

可再生能源日益重要。风力发电和光伏系统的应用日益广泛。

但是,系统极易遭受雷电流和电涌电压的破坏。这是因为发电系统均大面积暴露在户外环境下,遭受雷电流和电涌电压冲击的风险很大。

因此,采取合适的电涌保护措施可显著提高发电系统的可用性。

适用于光伏系统的电涌保护器

菲尼克斯电气适用于光伏系统的电涌保护器

适用于光伏系统的电涌保护器

光伏系统需要采用特殊的保护电路。我们根据系统的组态和接地情况提供不同的电涌保护器,安全处理高直流电压。

预制的成套解决方案可以简化电涌保护器在光伏系统内的安装。

适于光伏跟踪和监控系统的电涌保护器可有效防止干扰和数据丢失。此外,我们还提供适于控制电缆的电涌保护器,确保数据安全传输。

外置组串保险丝的汇流箱

控制柜外安装组串保险丝的SCB

外置组串保险丝的SCB

汇流箱(SCB)外置组串保险丝,外形紧凑,应用灵活。外置保险丝可最大程度地将余热排放到环境中,显著降低内部组件的热负载。

带标准组串保险丝的汇流箱

带标准组串保险丝的SCB  

带标准组串保险丝的预制SCB

菲尼克斯电气的汇流箱能可靠监测光伏系统状态。该系列汇流箱采用标准组串保险丝,优化控制柜内温度,防止监测系统等重要组件因热过载而引发故障。

适用于风力发电机的电涌保护器

菲尼克斯电气适用于风力发电机的电涌保护器  

适用于风力发电系统的电涌保护器

从低压主配电箱、顶部接线箱、发电机到变桨控制系统,菲尼克斯电气均可提供适用的电涌保护器,避免系统损坏,减少系统停机时间。

根据风力发电特点量身定制的电涌保护器,可为系统电源、通信及控制系统提供强大的保护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器

服务


电涌保护基础(第1部分)

电涌保护基础学习模块,第1部分。


电涌保护基础(第2部分)

电涌保护基础(第2部分)的学习模块。


汇流箱

经测试的项目定制汇流箱