电源电涌保护器

电源电涌保护器

功能强大

菲尼克斯电气提供各种电涌保护器,有效保护从电源到终端设备的所有系统和设备。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

  • I/II类组合式电涌保护器
    电涌保护器

    菲尼克斯电气的I/II类组合式电涌保护器采用放电间隙技术,可满足II类电涌保护器的电压防护等级要求。

  • I+II类组合式电涌保护器
    I+II类组合式电涌保护器

    菲尼克斯电气独特的I+II类组合式电涌保护器集成了两种成熟的保护设备。

  • II类电涌保护器
    II类电涌保护器

    菲尼克斯电气的II类压敏电阻电涌保护器适于多种应用场合。此款全球最薄的电涌保护器的单通道宽度仅12 mm。

搜索范围 电源设备的电涌保护

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供I/II类、II类或III类电涌保护器以及各种简便易装的电涌保护解决方案,有效保护各种环境下的电子设备。

优势

  • 组件功能强大,适于各种标准电源系统
  • 无续流放电间隙技术,系统可用性高
  • 保护设备相互配合,实现可靠的各级保护
  • 采用超薄设计,节省空间和安装成本
  • 可插拔保护设备的预测试功能,有助于提前了解设备运行情况

SEC产品系列

电源系统电涌保护器  

电源系统电涌保护器

安全能量控制系列,简称“SEC”,是出色的功能强大、性能稳定的电涌保护器。该系列产品采用创新型放电间隙技术,可避免任何形式的续流,最小化整个装置所承受的压力。 该电涌保护器运行和缓,对整个系统无任何影响。该系统不含后备保护熔断器,适用于各种场合。SEC全系列采用插拔式设计。

I/II类电涌保护器

I/II类电涌保护器/用于电源系统  

I/II类电涌保护器FLT-SEC-P-T1-3S-350

I类电涌保护器均满足最高放电容量要求。与此同时,该设备还是II类电涌保护器(SPD)。因此,无需提供针对I类电涌保护器的II类测试信息,凭借此类信息也不能获得其他的认证资格。这就是为什么这类设备被称为I/II类电涌保护器的原因。此类电涌保护器是同时符合两个测试等级要求。

I+II类组合式设备保护器

I类和II类电涌保护器的组合  

I+II类组合式电涌保护器FLT-SEC-T1+T2-3S-350

I+II类组合式电涌保护器与I/II类电涌保护器有着本质不同。I+II类组合式电涌保护器含两个并联的独立电涌保护器,占用空间极小。电压开关型的火花间隙(I/II类SPD)与限压压敏电阻(II类SPD)配合使用时效果最佳。因此,组合式电涌保护器内含两个独立的电涌保护器,外形紧凑、响应快速、保护最优,使用寿命更长。

II类电涌保护器

II类电涌保护器  

II类电涌保护器VAL-SEC-T2-3S-350

II类电涌保护器(SPD)通常安装在小型配电箱或设备控制柜中。在三级电涌保护设计中,这些设备可提供第二级保护。II类电涌保护器必须能够保护设备免受间接雷击或开关操作引起的电涌电压的影响。开关操作引起的电涌电压通常是高度动态的,相比雷击引起的电涌电压,更为频繁。只有具有响应快速的技术,如压敏电阻技术才能抵御这种变化。

III类设备保护器

用于终端设备的III类电涌保护器  

III类设备保护器PLT-SEC-T3-230-FM-PT

III类电涌保护器通常安装在要保护的终端设备的正前方,因而,也被称为“设备保护器”。 III类电涌保护器型号多样,适于多种环境:

  • 支持DIN导轨安装的III类电涌保护器
  • 可插入插座的III类电涌保护器

电涌保护器的应用环境

电压保护水平示意图  

不同类型电涌保护器的电压保护水平

电涌电压是潜在干扰因素。如果不采取有效的保护措施,电涌电压将造成高昂的设备维修或更换成本。

菲尼克斯电气的电涌保护器采用多级保护概念,为系统和设备提供有效保护。

  • I类保护:
    功能强大的电涌保护器(I/II类电涌保护器或I+II类组合式电涌保护器)
  • II类保护:
    用于各类电源设备的电涌保护器
  • III类保护:
    用于敏感型终端设备的电涌保护器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

服务


配电系统的电涌保护

关于配电系统电涌保护的学习模块。


革命性的全新电涌保护器

安全能量控制技术确保产品持久耐用,性能稳定。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_and_interference_filters_P-24/a83af0e1-6f3f-41f3-a1e5-761b7eb2ff1f