返回概述

DIN导轨安装式

为保护敏感设备,需要安装III类电涌保护设备,作为第三层也是最后一层保护。前提是配电箱中已安装II类电涌保护设备。

性能强大的交直流设备保护器

III类电源电涌保护器

III类电源电涌保护器

内置脱扣装置的电涌保护器集成了熔断器,无需前置熔断器,在过载情况下能够安全、有效断开。

PLUGTRAB-SEC系列产品可为交直流系统的终端设备提供可靠的电涌保护。

插拔

保护插头可轻松插拔  

保护插头可轻松插拔

PLUGTRAB-SEC系列产品的优点之一是各模块均可插拔。底座和插头都有编码。因此,可避免混淆不同电压水平的插头。

插拔式设计具有如下优势:

  • 只需拔掉插头即可进行绝缘测量,无需复杂的分断和连接操作。
  • 因冲击电压过大等因素造成某个保护插头出现过载时,可以直接更换插头,成本较低。
  • 使用CHECKMASTER 2测试设备,可快速、轻松地对电涌保护插头进行检测。

轻松监视

PLUGTRAB SEC的绿色信号表示运行正常  

保护插头发出信号

PLUGTRAB SEC各种保护模式的运行状态均受到监视。

发生故障时,插头会出现热脱扣。模块立即发出故障信号。浮地PDT触点也同时处于监控之中,轻松实现遥信维护。

电涌保护器提供大面积标识区域,确保现场准确标识。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

服务

配电系统的电涌保护

关于配电系统电涌保护的学习模块。