返回概述

内置备用保险丝的电涌保护器

您需要一台同时集成电涌保护功能和备用保险丝的设备吗?菲尼克斯电气为您提供一箭双雕的完美选择。

60 mm导轨上的设备组合

菲尼克斯电气推出的带备用保险丝和安装基座的VAL-CP-MOSO电涌保护器  

安装在60 mm导轨系统上带备用保险丝的电涌保护器

VAL-CP-MOSO是菲尼克斯电气推出的通用型电涌保护器系列产品,具有抗短路功能,可安装在各种60 mm标准导轨系统上。

  • 安全性高,安装速度快。在厚度仅为54 mm的安装基座上装配统一的保护器备用保险丝,即可实现极高的安全性和较快的安装速度。
  • 扣紧并连接等电位连接,就大功告成了!状态指示灯和遥信装置能够随时随地提供电涌保护器的状态信息。

 

适用于各类标准导轨的设备组合

内置备用保险丝的VAL-CP-MCB电涌保护器  

内置备用保险丝的电涌保护器

VAL-CP-MCB集成II类电涌保护器和统一的保护器备用保险丝,多项功能一体化。

  • 安全加倍,而安装速度更快。
  • 让各种安装环境下的设备规划变得更轻松。
  • 状态指示灯和遥信装置能够随时随地提供电涌保护器的状态信息。
  • 节约空间,适用于3、4和5线系统。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

服务

配电系统的电涌保护

关于配电系统电涌保护的学习模块。