返回概述

I类防雷保护器——专为恶劣的工业应用环境开发

您是否在为工业应用寻找一种稳定的I类防雷保护器?菲尼克斯电气的POWERTRAB满足您的所有要求。

防雷保护电源组

菲尼克斯电气的POWERTRAB产品是一款高性能的I类防雷保护器。

  • 额定电压为800 V AC,可完美应用于电压为690 V的IT网络中。
  • 可耐受1960 V AC的峰值电压长达数百毫秒。
    每条通道的放电能力为35 kA。
  • 采用坚固的外壳设计,冲击值达到25g,振动值达到5g,尤其适用于极端恶劣的环境下。
  • 采用密封式结构,无火花喷泄。
  • 配有多级监控功能,可通过远程指示触点和可视指示窗口确认模块状态。
  • 能够检测并指示模块是否损坏。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

服务

配电系统的电涌保护

关于配电系统电涌保护的学习模块。