返回概述

电涌保护插座

您想保护一些敏感设备吗?那么,您需要在最后一个保护阶段中安装III类设备保护。前提是配电箱中已安装了电涌保护设备。

轻松改装现有设施

电涌保护插头,提供III类设备保护  

MAINTRAB电涌保护插头,轻松改装

III类保护设备能将电涌电压限制在敏感的终端设备可以承受的范围内。

安装简便:将MAINTRAB电涌保护插头插入插座中,即可对设备电源插头进行保护,从而为所连接的所有终端设备提供最好的保护。

带接口保护的MAINTRAB产品正所谓是一箭双雕:
只需连接一个连接插头,即可同时为电源和其它接口提供电涌保护。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

服务

配电系统的电涌保护

关于配电系统电涌保护的学习模块。