返回概述

内置后备保护熔断器的I类电涌保护器

节省安装空间和时间

FLT-SEC-HYBRID分解图  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID的结构

FLASHTRAB-SEC-HYBRID是I类可插拔电涌保护器,内置后备保护熔断器,配备高性能放电间隙,采用安全能量控制技术和无续流的间隙技术。因此,该电涌保护器可用于主熔断器额定电流大于315 A的系统中,且无需后备保护熔断器。

优势:节省控制柜内的空间;无需额外安装和连接后备保护熔断器,节省安装时间和成本。

插拔

未插入的FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

采用推拉式弹簧锁扣的FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID采用新型推拉式弹簧锁扣,插拔非常方便。插入后,插头牢固锁定在插座上,具有很强的抗振性能。

插拔式设计具有如下优势:

  • 只需拔掉插头即可进行绝缘测量,无需复杂的分断和连接操作。
  • 因冲击电压过大等因素造成某个保护插头出现过载时,可以直接更换插头,成本较低。
  • 使用CHECKMASTER 2测试设备,可快速、轻松地对电涌保护插头进行检测。

轻松监控

直立式FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

带有标识区和指示灯的FLASHTRAB-SEC-HYBRID

组合式电涌保护器的运行状态受到永久监控,包括无续流的放电间隙和内置的后备保护熔断器。发生故障时,插头会出现热脱扣。模块立即发出故障信号。浮地PDT触点也同时处于监控之中,轻松实现遥信维护。电涌保护器提供大面积标识区域,确保现场准确标识。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案