返回概述

II类电涌保护设备——外形紧凑、功能强大

每一路分配电都应有II类电涌保护,这是确保有效保护的唯一方式。

限制峰值电压

分配电中的II类电涌保护器  

分配电中的II类电涌保护器

VALVETRAB SEC每条通道设计宽度仅为12 mm,是目前世界上最薄的II类电涌保护器。保护器整体设计宽度仅为48 mm,能够为5线系统提供最佳电涌保护。

VALVETRAB SEC电涌保护器保护电平为1.5 kV,满足III类设备保护的要求。它能将峰值电压限制在设备、系统和家用电器可以承受的范围内。

在装有外部避雷系统的工业和建筑设施内,II类电涌保护器是I类防雷保护器之后的第二保护阶段。该电涌保护器可处理最高达50 kA的短路电流,如果主回路熔断器额定电流小于315 A,该电涌保护器无需再配置后备保护熔断器。

额定电压高,全球通用

VAL-SEC-T2使用范围图  

VALVETRAB SEC的使用范围

VALVETRAB SEC具有350 V AC的高额定电压,即使在电源电压波动的情况下,也能保持良好的工作状态,全球通用。
而这款组合保护器的保护电平却始终低于1.5 kV。

 

要点:

UC表示电涌保护器的额定电压
UTOV表示符合IEC 61643-1标准的TOV值
UN表示额定电压

接线和标识

VALVETRAB SEC的可旋转基座和插头  

基座和插头可旋转双向安装。

VALVETRAB SEC采用对称式设计。基座和插头可180°旋转双向安装。
 

这意味着:

  • 安装非常简便。
  • 无论供电线路从上方或下方穿引,均可保证连接正确。
  • 尽量缩短所用电缆长度。
  • 标记区域大,清晰易辨。

每条通道上有两个接线点,可以实现V型连接。

插拔

VALVETRAB SEC系列电涌保护器均可插拔  

VALVETRAB SEC系列电涌保护器均可插拔

VALVETRAB SEC系列的一大优点:该系列所有电涌保护器均可插拔,包括N-PE放电间隙。

  • 只需拔掉插头即可进行绝缘测量,无需复杂的分断和连接操作。
  • 因冲击电压过大等因素造成某个保护插头出现过载时,可以直接更换插头,成本较低。
  • 使用CHECKMASTER 2测试设备,可快速、轻松地对电涌保护插头进行检测。

轻松监视

VALVETRAB SEC电涌保护器的状态指示  

保护插头上的机械状态指示

VALVETRAB SEC各种保护模式下的运行状态均受到监视。

发生故障时,它的L-N插头会出现热脱扣。然后,模块会立即发出故障信号,避免供电线路短路或能量损耗。

浮地PDT触点也同时处于监控之中,轻松实现遥信维护。

也就是说,它能够指示状态信息,帮助您选择合适的安装位置。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

服务

配电系统的电涌保护

关于配电系统电涌保护的学习模块。