适用于MCR系统的电涌保护器

全面保护

保护大量信号

电涌保护器功能强大,低电压保护水平,可为MCR系统提供最佳保护。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

  • 电流回路和模拟量信号
    电流回路和模拟量信号

    市售最薄的电涌保护器,最小宽度仅为3.5 mm,用于电流回路和模拟量信号的保护

  • 数字量和开关量信号
    数字量和开关量信号

    TERMITRAB complete系列产品的最小宽度为3.5 mm,可实现数字信号和开关触点的电涌保护。

  • 测量信号
    测量信号

    TERMITRAB complete产品可为测量信号提供防电涌电压保护,如Pt 100温度测量信号。

搜索范围 适用于MCR系统的电涌保护器

显示该分类下的所有产品

在测量和控制技术的应用中需要监控大量的传感器和执行器。电涌电压造成的系统故障会导致重大不良影响。采用菲尼克斯电气的电涌保护设备,可避免电涌电压导致的系统故障。

优势

  • 产品种类齐全,保护所有常见信号
  • 提供适用于各类应用的型号和连接技术,应用广泛
  • 插拔式电涌保护器,便于维护
  • 通过ATEX和IECEx认证,通用于各种防爆区域

TERMITRAB complete:最小宽度仅为3.5 mm

TERMITRAB complete系列产品  

TERMITRAB complete系列产品

TERMITRAB complete系列产品是市售最薄的适用于MCR系统的电涌保护器, 同时含有系统套件。该系列产品包括简单的单级电涌保护器以及带有刀闸分断、信号传输和可选遥信功能的多级插拔式电涌保护器。

该系列电涌保护器的最小宽度仅为3.5 mm。与7 mm宽的电涌保护器相比,可节省50%的空间。

TERMITRAB complete系列电涌保护器的机械信号无需辅助电源即可显示电涌保护器的状态。可选的遥信模块可监测多达40个电涌保护器。如发生热过载,遥信模块可通过浮地触点以群信息的形式通知控制室。

 

PLUGTRAB PT- IQ:即时展示当前状况

PLUGTRAB PT IQ智能电涌保护器  

三种信号颜色,清晰指示电涌保护器状态

PLUGTRAB PT-IQ系统包括电源和遥信模块以及实际的电涌保护器。该模块可为保护装置供电,也可为多达28个保护模块提供群组遥信功能。

具有多级信号和遥信功能是该设备的重要特性。保护电路的每个限压元件都受到智能监测。

黄色状态信号表明频繁的电涌电压已导致性能达到极限。虽然电涌保护器仍可发挥作用, 对系统进行保护。但我们仍建议更换以确保系统得到长期保护。

  • 绿色:工作正常
  • 黄色:性能已达极限,建议更换
  • 红色:已过载,需要更换

SURGETRAB S-PT:可直接安装在现场仪表上

SURGETRAB S-PT电涌保护器  

SURGETRAB S-PT电涌保护器,直接安装在现场仪表

SURGETRAB电涌保护器适用于所有常见标准信号,通过螺纹直接紧固在现场仪表上。无需额外的接线盒即可安装电涌保护器,节约了时间和成本。

可提供串联和并联安装的型号。您可以选择使用串联或并联的安装方式;当选择并联安装方式时,需要现场仪表留有闲置端口。

总有一款适合的电涌保护设备

菲尼克斯电气提供的创新型电涌保护器可满足MCR技术应用领域的所有需求。

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
插拔式xxx--
状态指示x
(机械)
x
(多级)
---
遥信(可选)x---
锁扣xx---
本安型xxxxx
总宽度3.5 mm/6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm/ 79 mm
连接技术直插式/螺钉连接直插式/螺钉连接螺钉连接螺钉连接螺纹连接

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

测量和控制技术的电涌保护

服务


操作PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ智能电涌保护,结构简洁,接线快速。


测量和控制技术的电涌保护

关于测量和控制技术电涌保护的学习模块。