用于NEMA系统的电涌保护器

4插头VAL-US

UL列名的电涌保护器

特殊需求必须使用特殊产品:VAL-US提供适合NEMA系统的解决方案

返回至 电源电涌保护器

类别

搜索范围 用于NEMA系统的电涌保护器

显示该分类下的所有产品

在北美和世界其他一些地区,供电系统的电压和配置有时可能与采用IEC标准的国家/地区存在差异。VAL-US系列产品可用于这类供电系统。VAL-US系列可提供多种用于分相、Y型、三相四线三角形和三相二线角接地三角形系统配置的产品。

优势

  • UL开放式I类列名,轻松集成到现有应用
  • 适用于符合NEMA标准的所有标准电网
  • 利用本地状态指示和遥信触点,轻松监控系统状态
  • 插头可用CHECKMASTER 2检测

UL 1449列名的开放式I类电涌保护器

用于NEMA系统的电涌保护器  

用于NEMA系统的电涌保护器

VAL-US提供各种UL列名开放式类型电涌保护器(SPD)。“开放式类型”也称为“开放式端子”,是UL 1449中新引入的电涌保护器类别。新类别允许可安装到DIN导轨上的电涌保护器获得UL列名认证。VAL-US系列已获得UL开放式I类列名认证,因此检测员能更加轻松地对各种装置和系统进行验收测试。

全套产品

适用于所有供电系统的全套产品  

适用于所有供电系统的全套产品

VAL-US产品系列包含插拔式电涌保护器,可用于北美和墨西哥地区的供电装置和系统。这些产品还可用于采用NEMA供电系统的地区。这些插头采用智能设计,配备包含可视状态指示器的视窗。从而,可以直接在现场识别过载插头。可使用遥信触点进行远程监控。底座和相应插头采用匹配的编码,防止维护作业期间发生误插。 VAL-US系列包括各种回路配置产品,不仅适用于120/240 V分相和277/480 V Y型等标准系统,还适用于120/208/240 V三角形和角接地三角形等特殊电网配置。

贸易展览会展出的VAL-US产品

VAL-US系列产品展示

VAL-US系统产品已获得UL列名认证,特别适用于美国市场。产品经理将详细介绍该系列产品的特点。

快速选择用于美国最常用供电系统的产品

三相Y型系统电压(相)品名(订货号)
三相Y型277/480 V(A、B、C、N、G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V(A、B、C、G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V(A、B、C、N、G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V(A、B、C、G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
三相Y型系统电压(相)品名(订货号)
三相Y型277/480 V(A、B、C、N、G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V(A、B、C、G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V(A、B、C、N、G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V(A、B、C、G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
角接地/不接地三角形系统电压品名(订货号)
角接地/不接地三角形480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
角接地/不接地三角形系统电压品名(订货号)
角接地/不接地三角形480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案

更多信息