电涌保护

有效保护

有效保护

您想保证系统运行不受干扰吗?那么就必须采取电涌保护措施。

返回至 保护设备

类别

搜索范围 电涌保护

显示该分类下的所有产品

在供电系统中,因切换操作或雷击而产生的干扰电压时有发生。因此,有必要在您的系统中安装使用防雷和电涌保护设备。

优势

  • 产品种类齐全,保护所有常见的应用和信号
  • 设计和连接方法适用范围广,产品用途广泛
  • 采用超薄型设计,节约空间,安装成本低
  • 插拔式电涌保护器,测试工作更轻松

保护电路原理

电涌电压保护电路  

电涌电压保护电路

采用“有效保护电路”,有助于实现无缝电涌保护。

它的工作原理是:

在保护对象的外围画一个虚拟的圆圈。

圆圈与电缆的所有相交点处都需要安装电涌保护设备。

保护电路内的区域不会受到电涌电压的影响。

在规划过程中,需要考虑到以下几个方面:

  • 电源
  • 测量和控制技术
  • 数据处理、电信
  • 天馈设备

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555