剥线设备

剥线设备

轻便型剥线设备

不管是标准或特殊绝缘层,我们的剥线设备仅需数秒就可以完成剥线。

返回至 自动设备

类别

搜索范围 剥线设备

显示该分类下的所有产品

从标准PVC到特氟龙材料,菲尼克斯电气的剥线设备能够可靠、准确地剥除各类导线绝缘层。

优势

  • 配备显示屏和旋钮,剥线长度调整更直观
  • 刀片采用特殊几何结构设计,可以处理特殊导线绝缘层
  • 可根据拔出力自动、灵敏地调节夹紧力,保证不损坏绝缘层
  • 一次剥线完成仅需0.3秒,节省操作时间

WF 1000剥线设备

WF 1000剥线设备  

WF 1000剥线设备

紧凑型WF 1000剥线设备可处理横截面积最大6 mm2的导线和直径最大6 mm的电缆:

  • 准确、快速地剥除标准和特殊绝缘层,例如橡胶、特氟龙和高温绝缘材料
  • 可部分剥线,防止线芯散开
  • 根据所需拔出力,自动调整夹紧力大小
  • 只需控制三个旋钮即可,操作简便
  • 显示屏上可清晰显示当前状态
  • 从前部和上方插入导线,装配快捷

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100