IO-Link主站

通信性能良好的IO-Link主站

通信性能良好的IO-Link主站

通过PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP或OPC UA与IO-Link设备通信。

返回至 用于控制柜的I/O系统(IP20)

类别

搜索范围 IO-Link主站

显示该分类下的所有产品

IOL MA8 PN DI8和IOL MA8 EIP DI8 IO-Link主站最多可连接控制柜内的8台IO-Link设备。可提供8个连接标准传感器的数字量输入,扩展设备的应用范围。

优势

  • 可便捷设置和诊断IO-Link设备的Web服务器
  • 直插式连接技术,安装快速
  • 支持PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP和OPC UA,实现面向未来的通信
  • IO-Link主站是COMPLETE line系统的一部分

安装、连接和网络

IO-Link主站
1

轻松安装到DIN导轨上

2

RJ45连接且内置2口交换机

3

直插式连接

4

连接多达8个IO-Link设备

5

支持PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus和OPC UA通信

通过Web服务器轻松进行参数化设置

IO-Link主站的Web服务器  

用于IO-Link设备参数化设置的Web服务器

IO-Link主站配有Web服务器。所连的IO-Link设备可通过接口便捷进行参数化设置和诊断。

相关IO-Link设备的IO-Link描述文件(IODD)具有跨制造商兼容性,方便读取。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tVRNa4NAFPwtOXiUt35FPYqFSmoTm7RR9yKrrtG2rkYWrfn1NcmlUKK0wb3sLMybGR7MAoYAMCNtcSC8qBj5HN4hXkbyo4QkR5WeN9u9jl48Y_Mgb59cx5FhDxhwnRQphCgmiimnskgMRERVTtIBEU2kBlVJZqrITJQzO2G85jmECTvlAupoLKCkauqqIZyeYVkT1guIMt70UU0O9CcGfyyRpGuAxwNf59GNY6Gp-XCY128STBX8tqAdvLGqKYcF7v64HwdNOSzvdBiX99R55ZVZ5TU0r7w0q7w7b3r33vSrqW4Mv0Xxfjxiayh5xTj94hD8t-V4zOzS8wthpMi7Ux7Z68gLbHsNdVkaSl-I4artutestGPj9-WLH5m1WHwDsdZxZg!!/?q=iolink&uri=pxc-search%3Awebsite&library=cnzh