返回概述

应用

应用领域

控制模块  

控制模块

您从事大型设备和系统的开发、组态和营销工作吗?菲尼克斯电气是您不二的选择。
菲尼克斯电气的DUPLICON系列产品仅需要几个元件,即可实现持续配电。它采用插拔式设计,所有电缆都可以在系统内进行快速预装和连接。
连接下列负载时,可使用叠加式连接器:

  • 驱动器
  • 加热器、注塑机
  • 液压和气压电源
  • 压缩机
  • 散热器
  • 变压器
  • 转换器

静态配电

采用DUPLICON,实现静态配电  

采用DUPLICON,实现静态配电

DUPLICON产品有两项可实现静态配电功能:

  • T-box:插芯固定安装在电源负载旁。横向电缆出线口支持四个方向接线。
  • 设备直连:一直以来,这都是该产品的最佳功能,它要求基于设计进行功能集成。
    • 启动过程中可单独插拔电缆
    • 后续更换设备不会中断系统运行

叠加式配电

采用DUPLICON,实现叠加式配电  

采用DUPLICON,实现叠加式配电

使用DUPLICON叠加式配电器,实现叠加式配电。它的主要优势如下:

  • 具有层级性,可提前进行配电组态。
  • 即插即用,实现快速、可靠的启动。
  • 维修期间,断开负载与主电源间的电缆不会影响系统的正常运行。
  • DUPLICON还可用作马达连接器。方形设计支持三个不同的电缆出线方向。
  • 配备抗振锁紧机制,可用于最恶劣的应用环境下。

返回概述
叠加式配电

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555