叠加式配电

叠加式配电

紧凑型配电

为系统提供灵活的紧凑型配电方式。

返回至 连接器

类别

搜索范围 叠加式配电

显示该分类下的所有产品

系统电源扩展空间受限?采用菲尼克斯电气的叠加式DUPLICON连接器,高枕无忧。

优势

  • 防护等级IP67,且具有抑制电磁干扰功能,提高了安全性
  • 采用叠加式外壳,系统扩展更灵活
  • 采用直接PCB连接方法,无需使用跳接层
  • 外壳采用方形设计,电缆出线方向更灵活

系统叠加

DUPLICON系统配置  

DUPLICON系统配置

DUPLICON叠加式系统具有较高的灵活性优势。只需几个元件,轻松组装系统。

  • 配置PCB插芯,PCB可直接为多个连接器供电
  • 牢固的穿板式安装底座,也可装配多个叠加式外壳
  • 叠加式插芯,带螺钉连接,适用于线径在0.2 mm²至4 mm²之间的导线(线径6 mm²以下的导线,不带冷压头)
  • 叠加式外壳采用方形设计,支持三个电缆出线方向
  • 采用可拆卸盖板,即使在插入状态下,也能检查系统电源

取下盖板,插入新的插头,仅需数分钟即可完成系统扩展。

插芯

DUPLICON插芯  

DUPLICON插芯

利用叠加式插芯,您还可以设计大量的应用。组合式插芯适合用于驱动器中。

  • 方形外壳设计使电缆出线方向更为灵活。
  • 防振锁扣能够抗最恶劣的操作条件。
  • 符合铁路标准EN 50155中的相关规定。
  • 铰链式支架配备有电容PE插芯,而且最多可容纳三个标准组合式插芯。
  • 根据电缆进线类型不同,外壳上一般带有一个或两个不同尺寸的电缆进线口。

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

模块化电源分配器

节省配电所需的空间,操作更灵活。