返回概述

电缆敷设

通过单孔混线连接进行电缆布线

通过单孔混线连接进行电缆布线  

通过单孔混线连接进行电缆布线

最常用也是最简便的方法,即每层外壳连接一根电缆。借助M25电缆接头,最大可连接线径为21 mm的电缆。

通过单孔分线连接进行电缆布线

通过单孔分线连接进行电缆布线  

通过单孔分线连接进行电缆布线

多根电缆轻松进线:电缆接头带两个接线孔,可在多层外壳内分别接入细电源电缆和24 V导线。

通过对孔连接进行电缆布线

通过对孔连接进行电缆布线  

通过对孔连接进行电缆布线

使用两个进线口,可以轻松穿引大线径电缆进入外壳。例如,将电源电缆与AS-Interface电缆或PROFIBUS电缆进行组合。


返回概述
叠加式配电

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555