返回概述

创建配电解决方案

您可以从下列三种产品中选择一项作为创建配电方案的基础。

适用于穿板式连接器的穿板式安装底座

适用于穿板式连接器的DUPLICON穿板式安装底座  

适用于穿板式连接器的DUPLICON穿板式安装底座

采用底部开口的穿板式安装底座进行直接PCB连接。对于180°或90°PCB连接,使用插芯则无需使用跳接层。
用叠加外壳连接设备。
电缆末端通过可拆卸盖板连接。即使在插入状态下,也能检查系统电源。

底座壳体

DUPLICON底座壳体  

DUPLICON底座壳体

如果不需要穿板式连接器,则可使用底部封闭的底座壳体。

因此从电源到负载,您可以一直应用拔插式连接方式。

电缆末端通过可拆卸盖板连接。这意味着即使插拔时检查电源设备也很方便。

T-box外壳

DUPLICON T-box外壳  

DUPLICON T-box外壳

电气T型分支采用T-box外壳。T-box中插针支架的每个针位带两个连接位。采用叠加式设计,可串联1到2个分支。
电缆末端通过可拆卸盖板或插头外壳连接。只需移除盖板,即可检查电源设备。


返回概述
叠加式配电

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555