回拉式弹簧连接

回拉式弹簧连接

抗振性能优越

采用弹簧连接技术,轻松实现抗振、气密性和长期稳定的导线连接。

返回至 接线端子

类别

  • 保险丝端子
    保险丝端子

    适合传感器技术和设备控制的多用途端子:用于保护设备、分配电位和快速辨别错误。

  • 插拔式连接器
    插拔式连接器

    插拔式连接器具有大功率触点和防触摸连接等功能。

  • 传感器/执行器端子
    传感器/执行器端子

    这一个端子集成了信号电平、电位分配和保护性导线等功能,是控制工程中的最佳解决方案。

  • 大电流接线端子
    大电流接线端子

    轻松、安全和快速地连接线径达185 mm²的大导线

  • 多层接线端子
    多层接线端子

    即使空间有限,也能轻松分配电位。使用多层接线端子,接线超方便。

  • 多导线端子
    多导线端子

    利用多导线端子轻松分配电位,同时安全地连接具有各种型号和截面积的导线。

  • 分断测试端子
    分断测试端子

    此外,还可以定制低成本的测量变送器电路。插拔式解决方案还可提供其它的技术优势。

  • 混合型接线端子
    混合型接线端子

    一个混合型接线端子提供两种连接方式。

  • 基座端子和刀闸端子
    基座端子和刀闸端子

    该产品可分断电路并立即检测故障。此外,我们还提供各种功能插头,用于单独组装。

  • 建筑安装端子
    建筑安装端子

    矮型设计、易于安装和可自由组合是适用于楼宇自动化的建筑安装端子的鲜明特点。

  • 接地端子
    接地端子

    只需将接地端子卡接在DIN导轨上,即可快速建立接地连接。

  • 马达端子
    轻松实现马达接线

    节省马达接线的空间和成本。

  • 微型端子
    微型端子

    微型端子功能丰富:接线、标识方便,支持多导线连接。

  • 元件端子
    元件端子

    采用合适的元件端子,就可以单独、灵活而清楚地执行电流切换任务。

  • 直通式接线端子
    直通式接线端子

    紧凑型直通端子实现灵活桥接和清晰标识。

搜索范围 回拉式弹簧连接

显示该分类下的所有产品

轨道交通、风力发电或机械制造等行业中使用的组件必须能够承受强烈的振动,连接可靠性要求高。回拉式弹簧连接方式始终在导线上施加相同的力而不受应用环境条件的影响,确保导线可靠连接。

优势

  • 使用带冷压头的导线时,对线径没有限制
  • 采用统一配件,降低物流成本
  • 种类齐全的附件,满足桥接、测试和标识的标准要求
  • 回拉式弹簧接线端子是COMPLETE line系统的一部分

弹簧接线

回拉式弹簧连接的操作方法  

外形紧凑,连接可靠

菲尼克斯电气的回拉式弹簧连接采用正面接线方式,操作非常简便:

  1. 用标准螺丝刀打开接线口。
  2. 将导线插入接线区域并且移开螺丝刀。导线实现自动连接。

外形十分紧凑,接线空间却十分充裕,这是专利回拉式弹簧连接技术的另一优势。使用该连接技术,可轻松接入带或不带冷压头的标称线径导线。此外,无需预处理,即可固定线径达35 mm²的铜质电缆。

双通道桥接井

使用桥接件的接线端子  

使用插拔式桥接件轻松分配电位

使用2到50位桥接件,只需一步操作即可连接多达50个接线端子。

双通道桥接井的设计,可同时插入两条桥接件,使得桥接方案灵活多样。跨接时,只需将相应桥接位置的金属齿剪断即可。接线点也可进行标识。

大面积标识

接线点标识  

标记清晰,高效工作

接线点必须标识清晰以确保可靠和快速的安装。除了端子中央的标识位外,每个接线点侧面亦可进行标识。

卓越品质

端子构成:金属部件和塑料部件  

高级金属和塑料部件

菲尼克斯电气的目标是确保连接可靠。产品质量是重中之重。而高品质必须从选材开始。

金属部件采用高品质的防腐蚀铜合金制造而成:

  • 导电性好
  • 温度上升慢
  • 表面采用了无铅的镀镍或镀锡层
  • 高强度铬镍弹簧钢制的弹簧元件

高强度热塑型塑料的绝缘外壳:

  • 可回收、无卤素和耐紫外线辐射
  • 耐热带气候和白蚁侵害
  • 工作温度高达130 C
  • 较强的抗化学腐蚀性
  • 出色的抗老化性
  • 满足UL 94标准中规定的V0阻燃等级的要求

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100